Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M16x1.5 16x32 32.0 Oţel inoxidabil 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numărul piesei Essentra:

20759957

Numărul piesei producătorului:

20759957

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 340,4995 RON
50 - 99 272,4199 RON
100 - 199 255,3874 RON
200 + 238,3547 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

340,50 RON

1 x 340,4995 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
Mână filet Right Hand
Tip filet Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16x1.5
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne