Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere

În producție

Oțelul articulații cu șochetă cu cleme de reținere, sunt un tip de cuplare în care piesele potrivite se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Ele formează o conexiune în formă de U între două bare sau axuri, pentru a permite mișcări de tracțiune sau de împingere liniară.

Clipa de retenție este un clip care se fixează în jurul bazei clevisului, prevenind deconectarea accidentală și rezultând într-un ansamblu curat și compact. Substanța din oțel asigură longevitatea și capacitatea de a rezista la forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de retenție. Aceasta permite examinarea componentelor, lubrifierea și înlocuirea acestora.

Cel mai frecvent folosit ca cuplaj la capătul cilindrilor de aer, la capetele lui piulițe de strângere sau pentru frânghie de sârmă pentru tensionare și utilizat în industrii precum construcții, auto și producție.

  • Clipul de retenție este un singur component și nu necesită unelte pentru instalare sau îndepărtare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
94 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Mână filet Tip filet d1 tol. H9 l1 ±0.5 Cumpără
55,8716 RON - 79,8023 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
36,8663 RON - 52,6377 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
73,5833 RON - 105,1261 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
474,8337 RON - 678,3197 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20x1.5
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
232,5412 RON - 332,1946 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
73,5833 RON - 105,1261 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
129,2061 RON - 184,5802 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
144,2312 RON - 206,0233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
87,8124 RON - 125,425 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
232,5412 RON - 332,1946 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
232,5412 RON - 332,1946 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
232,5412 RON - 332,1946 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
144,2312 RON - 206,0233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
87,8124 RON - 125,425 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
129,2061 RON - 184,5802 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
144,2312 RON - 206,0233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
474,8337 RON - 678,3197 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
129,2061 RON - 184,5802 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
144,2312 RON - 206,0233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
129,2061 RON - 184,5802 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
  • din 5