Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu inele de prindere M12 12x24 24.0 Oţel inoxidabil 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numărul piesei Essentra:

20760106

Numărul piesei producătorului:

20760106

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 184,5802 RON
50 - 99 147,6641 RON
100 - 199 138,46 RON
200 + 129,2061 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

184,58 RON

1 x 184,5802 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 12x24
Mână filet Left Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 121.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 24.0
h2 55.0
h3 46.0
h4 12.0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne