Oțelul articulații cu șochetă cu cleme de reținere, sunt un tip de cuplare în care piesele potrivite se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Ele formează o conexiune în formă de U între două bare sau axuri, pentru a permite mișcări de tracțiune sau de împingere liniară.
Clipa de retenție este un clip care se fixează în jurul bazei clevisului, prevenind deconectarea accidentală și rezultând într-un ansamblu curat și compact. Substanța din oțel asigură longevitatea și capacitatea de a rezista la forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de retenție. Aceasta permite examinarea componentelor, lubrifierea și înlocuirea acestora.
Cel mai frecvent folosit ca cuplaj la capătul cilindrilor de aer, la capetele lui piulițe de strângere sau pentru frânghie de sârmă pentru tensionare și utilizat în industrii precum construcții, auto și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Mână filet | Tip filet | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9722 RON - 24,5572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 10,881 RON - 16,7209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 4,8416 RON - 7,437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 6,5386 RON - 10,0824 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 5,0412 RON - 7,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 16,9205 RON - 26,0546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 9,4336 RON - 14,4748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 7,8863 RON - 12,1289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 5,2908 RON - 8,1358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 474,8337 RON - 678,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 129,2061 RON - 184,5802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 87,8124 RON - 125,425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 129,2061 RON - 184,5802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 144,2312 RON - 206,0233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 97,8126 RON - 139,7038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 474,8337 RON - 678,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 144,2312 RON - 206,0233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
45.0
|
||
| 55,8716 RON - 79,8023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
9x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
16.0
|
||
| 87,8124 RON - 125,425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 73,5833 RON - 105,1261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina