20759964
20759964
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 678,3197 RON |
50 - 99 | 542,6458 RON |
100 - 199 | 508,7646 RON |
200 + | 474,8337 RON |
Dimensiunea capului | 20x40 |
---|---|
Mână filet | Right Hand |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 40.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 ±0.5 | 105.0 |
l3 | 80.0 |
l4 | 30.0 |
w1 tol. B13 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 tol. h11 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
l5 | 44.0 |
h1 | 40.0 |
h2 | 88.0 |
h3 | 72.0 |
h4 | 16.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina