Meniu Caută

Glisoare rotunde

În stoc

Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.

  • Utilizate ca bușon de protecție sau ca aglidă.
  • Concepute pentru a se potrivi la capătul tubului sau conductei.
  • Protejați podelele împotriva zgârieturilor, zgârieturilor și altor deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Gauge Culoare Material OD WT Cumpără
0,5711 RON - 1,294 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
12.7 mm
1.2 mm
0,7038 RON - 0,9853 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
15.9 mm
1.7 mm
0,5879 RON - 1,3325 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
15.9 mm
0.9 mm
0,6918 RON - 1,5745 RON 6500 În stoc
19
Negru
ABS
19.1 mm
1.1 mm
0,8906 RON - 1,2469 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
22.2 mm
2.1 mm
0,6581 RON - 1,4886 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
Negru
ABS
15.9 mm
2.8 mm
0,7171 RON - 1,6174 RON 7000 În stoc
19
Negru
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
0,9023 RON - 2,0468 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
19.1 mm
2.1 mm
0,5346 RON - 1,2123 RON 9000 În stoc
19
Negru
ABS
9.5 mm
1.1 mm
0,827 RON - 1,1578 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
22.2 mm
1.7 mm
0,7006 RON - 0,9808 RON Solicitați termenul de livrare aici
14
Negru
ABS
19.1 mm
2.1 mm
1,1899 RON - 2,7053 RON 3500 În stoc
16
Negru
Nailon
25.4 mm
1.7 mm
1,0973 RON - 2,4905 RON 4980 În stoc
17
Negru
Nailon
19.2 mm
1.5 mm
0,6177 RON - 0,8648 RON Solicitați termenul de livrare aici
18
Negru
ABS
15.9 mm
1.2 mm
0,5181 RON - 0,7253 RON Solicitați termenul de livrare aici
20
Negru
ABS
19.1 mm
0.9 mm
0,6146 RON - 0,8605 RON Solicitați termenul de livrare aici
12
Negru
ABS
25.4 mm
2.8 mm
0,7704 RON - 1,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
13
Negru
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
0,6379 RON - 0,8931 RON Solicitați termenul de livrare aici
16
Negru
ABS
28.6 mm
1.7 mm
0,5698 RON - 0,7978 RON 4050 În stoc
20
Negru
ABS
22.2 mm
0.9 mm
0,6872 RON - 0,9621 RON Solicitați termenul de livrare aici
19
Negru
ABS
25.4 mm
1.1 mm
  • din 5
Round Glide 19.1 mm 1.1 mm Black ABS

10165300

Interval de preț
1,5745 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

10165102

Interval de preț
1,6174 RON - 0,7171 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Rotund Glisor rotund ABS 0.375 in 19

10165041

Interval de preț
1,2123 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • OD
    9.5 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru
Round Glide 25.4 mm 1.7 mm Black Nylon

10165447

Interval de preț
2,7053 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Round Glide 19.2 mm 1.5 mm Black Nylon

10165362

Interval de preț
2,4905 RON - 1,0973 RON

Niveluri de stoc
4980 În stoc
Caracteristici
  • OD
    19.2 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gauge
    17
  • Material
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Round Glide 22.2 mm 0.9 mm Black ABS

10165393

Interval de preț
0,7978 RON - 0,5698 RON

Niveluri de stoc
4050 În stoc
Caracteristici
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Material
    ABS
  • Culoare
    Negru