Meniu Caută

Round Glide 19.1 mm 0.9 mm Black ABS

Inserția glisantă rotundă lustruită de culoare neagră este realizată din ABS pentru a se potrivi tuburilor de calibru 20 cu o grosime a peretelui de .
Numărul piesei Essentra:

10165317

Numărul piesei producătorului:

RDG1220A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
650 - 6499 0,7253 RON
6500 + 0,5181 RON
Ambalaj standard: 6500

Comandă în multiplu de 650

Preț total:

471,45 RON

650 x 0,7253 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 19.1 mm
WT 0.9 mm
Gauge 20
Material ABS
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne