Glisierele rotunde de susținere a sarcinii servesc atât ca dopuri de protecție, cât și ca glisiere. Ideal pentru aplicații moderate până la grele. Protejează podelele de zgârieturi și deteriorări.
Material: ABS, Nailon, Butirat, LDPE, HDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1632
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Gauge | Culoare | Material | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6599 RON - 1,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12
|
Negru
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,0185 RON - 2,3041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,2924 RON - 2,9326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4646 RON - 2,0504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5216 RON - 1,1827 RON | 9000 În stoc |
19
|
Negru
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,59 RON - 1,3392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21
|
Negru
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2581 RON - 2,8628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18
|
Negru
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5845 RON - 1,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,0185 RON - 2,3041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,2924 RON - 2,9326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,6245 RON - 1,2415 RON | 8790 În stoc |
17
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5363 RON - 0,7508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,8721 RON - 1,9829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
Butirat
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,7137 RON - 0,9992 RON | 3500 În stoc |
18
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,558 RON - 0,7813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,5055 RON - 0,7077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,6705 RON - 0,9387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19
|
Negru
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,5559 RON - 0,7783 RON | 4050 În stoc |
20
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,0334 RON - 1,4468 RON | 2450 În stoc |
11
|
Negru
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8068 RON - 1,1295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16
|
Negru
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina