These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil AISI 304, Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime închis | Lungime extinsă | Lungime totală | Material | Capacitate portantă | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883,0518 RON - 981,1687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 445,9577 RON - 495,5098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 701,2614 RON - 779,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 175,7466 RON - 216,9707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 202,8249 RON - 225,3583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 106,2427 RON - 118,0567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 171,8325 RON - 190,9276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 411,6459 RON - 457,379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 651,1024 RON - 723,4498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 327,6511 RON - 364,0568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 102,7806 RON - 114,202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 142,815 RON - 158,6859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
11.614 in
295.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 155,2357 RON - 172,4868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 212,2594 RON - 235,8398 RON | 1 În stoc |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 519,114 RON - 576,7921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 97,748 RON - 108,6103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 586,4527 RON - 651,6141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 142,2796 RON - 175,6515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
Oțel
|
|
|
|
||
| 111,7273 RON - 124,1362 RON | 78 În stoc |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 164,8487 RON - 183,1587 RON | 110 În stoc |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel