Meniu Caută

glisieră sertar 603.0 mm 45.4 mm Oțel inoxidabil AISI 304

Glisieră pentru sertar din oțel ioxidabil 201 cu o capacitate de încărcare de 35 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584668

Numărul piesei producătorului:

10579275

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 779,1767 RON
5 - 9 740,225 RON
10 + 701,2614 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

779,18 RON

1 x 779,1767 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime închis 600.0 mm
Lungime extinsă 1203.0 mm
Înălțime totală 13.0 mm
Lățime totală 45.4 mm
Lungime totală 603.0 mm
Capacitate portantă 45.0 kg
Lungime 600.0 mm
Direcția cursei de alunecare Extinderea completă
Tip montare Cu montare cu șurub
Material complet Oțel inoxidabil
Cod Vamal 7318190090

Produsul 10579275 înlocuiește:

glisieră sertar - Direcția cursei de alunecare:Sens unic ; ; Lungime totală - 600.0 mm | 23.622 in ; Înălțime totală:12.7 mm | 0.5 in
Numărul piesei Essentra: 10283028
Numărul piesei producătorului: 497896

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne