Meniu Caută

glisieră sertar 168.0 mm 35.0 mm Oțel

Glisieră pentru sertar din oțel laminat la rece cu o capacitate de încărcare de 20 kg.
Numărul piesei Essentra:

10584699

Numărul piesei producătorului:

10579305

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 108,6103 RON
5 - 9 103,1732 RON
10 + 97,748 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

108,61 RON

1 x 108,6103 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime extinsă 168.0 mm
Material complet Oțel
Cod Vamal 7326909890

Produsul 10579305 înlocuiește:

glisieră sertar 418.0 mm 35.0 mm
Numărul piesei Essentra: 10283059
Numărul piesei producătorului: 497899

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne