Meniu Caută

Glisiere pentru sertare

În stoc

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Oțel placat cu zinc, Oțel inoxidabil AISI 304, Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
42 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime închis Lungime extinsă Lungime totală Material Capacitate portantă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
135,2007 RON - 150,2151 RON 71 În stoc
350.0 mm
Galvanised Steel
237,3031 RON - 263,6794 RON Solicitați termenul de livrare aici
650.0 mm
Galvanised Steel
378,3335 RON - 420,3666 RON Solicitați termenul de livrare aici
300.0 mm
Oțel
883,0518 RON - 981,1687 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0 mm
Oțel
445,9577 RON - 495,5098 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Oțel
701,2614 RON - 779,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
600.0 mm
Oțel
175,7466 RON - 216,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
462.0 mm
Oțel
106,2427 RON - 118,0567 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Galvanised Steel
212,2594 RON - 235,8398 RON 1 În stoc
600.0 mm
Galvanised Steel
260,6099 RON - 289,5679 RON Solicitați termenul de livrare aici
700.0 mm
Galvanised Steel
651,1024 RON - 723,4498 RON Solicitați termenul de livrare aici
550.0 mm
Oțel
519,114 RON - 576,7921 RON Solicitați termenul de livrare aici
450.0 mm
Oțel
97,748 RON - 108,6103 RON Solicitați termenul de livrare aici
168.0 mm
Oțel
586,4527 RON - 651,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
500.0 mm
Oțel
142,2796 RON - 175,6515 RON Solicitați termenul de livrare aici
375.0 mm
Oțel
164,8487 RON - 183,1587 RON 110 În stoc
450.0 mm
Galvanised Steel
202,8249 RON - 225,3583 RON Solicitați termenul de livrare aici
550.0 mm
Galvanised Steel
155,2357 RON - 172,4868 RON Solicitați termenul de livrare aici
400.0 mm
Galvanised Steel
327,6511 RON - 364,0568 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
Oțel
102,7806 RON - 114,202 RON Solicitați termenul de livrare aici
215.0 mm
Oțel
  • din 3
glisieră sertar 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Interval de preț
150,2151 RON - 135,2007 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    350.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302420090
glisieră sertar 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Interval de preț
235,8398 RON - 212,2594 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    600.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    7318190090
glisieră sertar 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Interval de preț
183,1587 RON - 164,8487 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Lungime extinsă
    450.0 mm
  • Material complet
    Oțel
  • Cod Vamal
    8302420090