Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns

În producție

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Au o conductivitate termică bună.
  • O alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere.
  • Este filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Material: Oţel inoxidabil 303, Aluminiu Cod Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
100 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 H1 D3 Material Panel t1±8% Menetméret d1 l1 Cumpără
13,8957 RON - 19,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
2.0
M6
2.0
13,8957 RON - 19,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
3.0
15.0
Aluminiu
1.25
M6
1.25
15,6585 RON - 22,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
0.7
M8
0.7
15,6585 RON - 22,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
2.5
M8
2.5
15,6585 RON - 22,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
3.0
M8
3.0
15,6585 RON - 22,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
1.25
M8
1.25
15,6585 RON - 22,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0
4.0
20.0
Aluminiu
6.0
M8
6.0
12,3287 RON - 17,6124 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
1.5
M4
1.5
9,909 RON - 14,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
0.9
M3
0.9
10,4851 RON - 14,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
5.0
M3
5.0
10,0243 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
1.5
M3
1.5
12,2135 RON - 17,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
0.7
M4
0.7
12,4439 RON - 17,777 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
2.5
M4
2.5
9,909 RON - 14,1558 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
0.7
M3
0.7
10,2547 RON - 14,6496 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
3.0
M3
3.0
10,0243 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
2.0
M3
2.0
13,8957 RON - 19,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
0.9
M5
0.9
13,8957 RON - 19,851 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0
2.5
12.5
Aluminiu
1.5
M5
1.5
12,2135 RON - 17,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.8
2.0
10.0
Aluminiu
1.25
M4
1.25
10,0243 RON - 14,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
7.5
Aluminiu
1.25
M3
1.25
  • din 5