Meniu Caută

Flanșă de reținere șurub ascuns M6 6.0 Aluminiu

Flanșa de reținere a șuruburilor captive este proiectată pentru a fixa șuruburile în poziție și pentru a preveni pierderea sau deplasarea lor greșită în aplicațiile în care sunt înlocuite frecvent. Folosit în industrii precum electronică și auto pentru a preveni deteriorarea circuitelor electronice și a pieselor delicate. Fabricat din aluminiu.
Numărul piesei Essentra:

20252540

Numărul piesei producătorului:

20252540

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 22,3694 RON
100 - 249 20,1324 RON
250 - 749 17,8955 RON
750 + 15,6585 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,37 RON

1 x 22,3694 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M6
Panel t1±8% 6.0
d2 10.0
H1 3.0
l1 6.0
D3 15.0
Installációs golyó átmérő d4 10.0
d6 12.0
Ecartament metal 4
Material Aluminiu
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne