Meniu Caută

Elemente de prindere din cauciuc pentru mânere - rotunde

În stoc

Náš široký sortiment rukovätí je vhodný pre rôzne aplikácie. Dostupné v rôznych typoch rukovätí vrátane rukovätí s prstovými úchopmi, ktoré sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce silné uchopenie prstami. Široký sortiment obsahuje aj možnosti bez prstových úchopov, člnkových ergonomických rukovätí.

Väčšina nášho sortimentu je vyrobená z čierneho polyvinylchloridu (PVC), ale máme aj možnosť z bieleho flexibilného PVC. PVC má vysokú rázovú húževnatosť, nižšiu tepelnú odolnosť a je tiež menej odolný voči chemikáliám. Ľahko uchopiteľné ergonomické rukoväte sú vyrobené z technopolyméru na báze čierneho vystuženého polyamidu (PA). Tento materiál zo sklenených vlákien je mimoriadne pevný a odolný.

Tieto pružné a odolné materiály sú vhodné pre štandardné rozmery tyče a možno ich použiť na ručných vozíkoch, dierovacích lisoch a mnohých ďalších zariadeniach a typoch aplikácií.

Cod Serie: SR1525

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip sistem de prindere Diametru orificiu Lungime Cumpără
1,3828 RON - 2,8488 RON 7850 În stoc
Fără profil pentru degete
2,5602 RON - 5,6138 RON 5843 În stoc
Fără profil pentru degete
1,5197 RON - 3,952 RON 5850 În stoc
Fără profil pentru degete
1,7935 RON - 4,6642 RON 841 În stoc
Fără profil pentru degete
4,5727 RON - 11,884 RON 97 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
4,6002 RON - 17,7353 RON 190 În stoc
Mâner profilat pentru degete
105.0 mm
13,3487 RON - 13,4035 RON 6 În stoc
Fără profil pentru degete
17.0 mm
30.0 mm
22,0972 RON - 57,535 RON 125 În stoc
Mâner profilat pentru degete
400.0 mm
9,3509 RON - 24,2987 RON Solicitați termenul de livrare aici
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
20,2216 RON - 20,3037 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
21.0 mm
35.0 mm
2,5738 RON - 9,9429 RON 1500 În stoc
Mâner profilat pentru degete
108.0 mm
5,983 RON - 15,5009 RON 180 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
2,1905 RON - 7,9879 RON 480 În stoc
Mâner profilat pentru degete
75.0 mm
2,1084 RON - 6,4936 RON 48 În stoc
Mâner profilat pentru degete
75.0 mm
7,9133 RON - 20,5283 RON 120 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
14,1839 RON - 36,8671 RON 45 În stoc
Mâner profilat pentru degete
230.0 mm
10,0902 RON - 10,2409 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fără profil pentru degete
12.0 mm
16.0 mm
3,4911 RON - 13,5179 RON 723 În stoc
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
5,3942 RON - 20,8075 RON 150 În stoc
Mâner profilat pentru degete
105.0 mm
12,9106 RON - 33,6552 RON 1475 În stoc
Mâner profilat pentru degete
150.0 mm
  • din 2
Mâner de prindere PVC Negru

10006627

Interval de preț
2,8488 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
7850 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere PVC Negru

10007082

Interval de preț
5,6138 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
5843 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere PVC Negru

10006788

Interval de preț
3,952 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
5850 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner de prindere PVC Negru

10006856

Interval de preț
4,6642 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
841 În stoc
Caracteristici
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 25.4 mm Negru PVC

10068830

Interval de preț
11,884 RON - 4,5727 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10068991

Interval de preț
17,7353 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 30.0 mm 17.0 mm Negru PA

10222553

Interval de preț
13,4035 RON - 13,3487 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungime
    30.0 mm
  • Diametru orificiu
    17.0 mm
  • Diametru total
    26.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Manşoane pentru capătul tuburilor 400.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10163351

Interval de preț
57,535 RON - 22,0972 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    400.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 108.0 mm 13.0 mm Negru PVC

10090350

Interval de preț
9,9429 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    108.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10161869

Interval de preț
15,5009 RON - 5,983 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 19.1 mm Negru PVC

10104262

Interval de preț
7,9879 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 75.0 mm 15.9 mm Negru PVC

10104255

Interval de preț
6,4936 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    75.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10161876

Interval de preț
20,5283 RON - 7,9133 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 230.0 mm 13.0 mm Negru PVC

10166123

Interval de preț
36,8671 RON - 14,1839 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    230.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 110.0 mm 22.2 mm Negru PVC

10068984

Interval de preț
13,5179 RON - 3,4911 RON

Niveluri de stoc
723 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    110.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
Manşoane pentru capătul tuburilor 105.0 mm 25.4 mm Negru PVC

10069110

Interval de preț
20,8075 RON - 5,3942 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    105.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Manşoane pentru capătul tuburilor 150.0 mm 25.4 mm Negru PVC

10155783

Interval de preț
33,6552 RON - 12,9106 RON

Niveluri de stoc
1475 În stoc
Caracteristici
  • Lungime
    150.0 mm
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090