Meniu Caută

Bușon filetat 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE Roșu

Acest bușon filetat este rezistent la căldură și are o garnitură de șaibă din TPE/TPV care împiedică pătrunderea contaminanților. Este prevăzut cu filet UNF și poate fi instalat manual sau cu șurubelniță. Poate rezista la temperaturi de până la -30 °C și până la 90 °C.
Numărul piesei Essentra:

20598136

Numărul piesei producătorului:

20598136

14500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,4688 RON
5000 - 24999 0,3349 RON
25000 + 0,3014 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

234,40 RON

500 x 0,4688 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.2 mm
H 16.1 mm
L 10.1 mm
Dimensiune filet 7/16-20 in
Standard filet UNF
Tip 1
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Roșu
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne