Meniu Caută

Dopuri de protecție filetate PCR

În producție

Quick Fit buşoane de protecţie filetate protejează firele și fitingurile de deteriorare în timpul producției, depozitării și transportului, asigurându-se că rămân în stare bună și gata de utilizare atunci când este necesar. Aceștia împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umiditatea în orificiu.

Ascunde firul inițial al firelor standard feminine. Acestea sunt adecvate pentru diverse aplicații, inclusiv cele din industriile hidraulice și ingineriei generale. Acestea acoperă o gamă largă de dimensiuni ale firelor care respectă standardele metrice, de gaz și UNF.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
25 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet D H h Standard filet Cumpără
0,3877 RON - 0,6031 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20 x 2
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metric
0,2718 RON - 0,4229 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/8" x 28
16.4 mm
10.5 mm
4.2 mm
GAS
0,4024 RON - 0,626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1
15.3 mm
14.6 mm
10.4 mm
Metric
0,4349 RON - 0,6766 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14 x 1.5
18.5 mm
17.2 mm
9.5 mm
Metric
0,6492 RON - 1,0099 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
  • din 2