Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
9,5371 RON - 9,5371 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M5
30.0 mm
6,1991 RON - 6,1991 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M5
15.0 mm
1,9225 RON - 4,3943 RON 9880 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
5.0 mm
5,477 RON - 5,477 RON 30 În stoc
Alamă
8.0 mm
M5
12.0 mm
2,3856 RON - 5,425 RON 32870 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
10.0 mm
1,8102 RON - 4,1224 RON 8900 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
3,0382 RON - 6,9206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
20.0 mm
2,1611 RON - 2,1611 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
9.0 mm
2,3014 RON - 5,2675 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M2.5
12.0 mm
2,6242 RON - 5,9831 RON 2325 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
15.0 mm
1,8243 RON - 5,0528 RON 6220 În stoc
Alamă
6.0 mm
M3
8.0 mm
1,9787 RON - 1,9787 RON 11800 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
7.0 mm
2,4979 RON - 2,4979 RON 6000 În stoc
Alamă
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
2,4417 RON - 2,4417 RON 5600 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
13.0 mm
2,119 RON - 4,8381 RON 6494 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
10.0 mm
2,3433 RON - 5,3503 RON 200 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
12.0 mm
2,1526 RON - 4,9056 RON 60 În stoc
Alamă
8.0 mm
M3
8.0 mm
3,4101 RON - 7,7724 RON 13159 În stoc
Alamă
8.0 mm
M4
12.0 mm
7,62 RON - 7,62 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M3
50.0 mm
2,6382 RON - 6,0118 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
20.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată M3 5.0 mm Alamă

20069919

Interval de preț
4,3943 RON - 1,9225 RON

Niveluri de stoc
9880 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M5 12.0 mm Alamă

20070335

Interval de preț
5,477 RON - 5,477 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Bucşe distanţier mamă-tată M3 10.0 mm Alamă

20069827

Interval de preț
5,425 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
32870 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 5.0 mm Alamă

20069711

Interval de preț
4,1224 RON - 1,8102 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Alamă

20069841

Interval de preț
5,9831 RON - 2,6242 RON

Niveluri de stoc
2325 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Alamă

20069940

Interval de preț
5,0528 RON - 1,8243 RON

Niveluri de stoc
6220 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 7.0 mm Alamă

20069735

Interval de preț
1,9787 RON - 1,9787 RON

Niveluri de stoc
11800 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M2.5 18.0 mm Alamă

20069674

Interval de preț
2,4979 RON - 2,4979 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Bucşe distanţier mamă-tată M3 13.0 mm Alamă

20070007

Interval de preț
2,4417 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 10.0 mm Alamă

20069957

Interval de preț
4,8381 RON - 2,119 RON

Niveluri de stoc
6494 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 12.0 mm Alamă

20069995

Interval de preț
5,3503 RON - 2,3433 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Alamă

20070144

Interval de preț
4,9056 RON - 2,1526 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Bucşe distanţier mamă-tată M4 12.0 mm Alamă

20070243

Interval de preț
7,7724 RON - 3,4101 RON

Niveluri de stoc
13159 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu nichel
  • Material complet
    Alamă
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4