Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4634 RON - 9,3464 RON | 7 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5698 RON - 11,3492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5778 RON - 11,6217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,4854 RON - 19,6466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,7577 RON - 11,5672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7986 RON - 9,6597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,4772 RON - 17,889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4449 RON - 11,9423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,4307 RON - 14,1149 RON | 75 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,695 RON - 9,7142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,6297 RON - 14,5101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9683 RON - 1,7681 RON | 9200 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4241 RON - 5,2203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2327 RON - 4,278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5082 RON - 5,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7632 RON - 5,3747 RON | 100 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,7227 RON - 5,2203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3961 RON - 5,1782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,6487 RON - 9,4282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,6024 RON - 10,777 RON | 350 În stoc |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina