Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7401 RON - 3,9792 RON | 14552 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,2017 RON - 4,9184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5436 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,2672 RON - 2,3014 RON | 1200 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5436 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9556 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,3539 RON - 5,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1019 RON - 5,7255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1591 RON - 2,119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 4,4064 RON | 46 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5504 RON - 5,4168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,2838 RON - 5,0099 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0791 RON - 1,9647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 2,7786 RON | 80 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,3769 RON - 26,6087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,1658 RON - 31,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,5014 RON - 6,8667 RON | 12 În stoc |
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,5623 RON - 30,1995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,8986 RON - 29,7084 RON | 2 În stoc |
Oțel
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,878 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina