Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,0558 RON - 1,3034 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
25 mm
0,3596 RON - 0,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
0,743 RON - 1,1151 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
0,8504 RON - 1,0499 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
25 mm
0,3244 RON - 0,3244 RON 40000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3956 RON - 0,3956 RON 51000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4271 RON - 0,5955 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,6175 RON - 0,7968 RON 56500 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,3956 RON - 0,5544 RON 23500 În stoc
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,2875 RON - 0,4024 RON 400 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,3436 RON - 0,3436 RON 97000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3737 RON - 0,3737 RON 14800 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4531 RON - 0,6311 RON 37000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,5941 RON - 0,7693 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,3724 RON - 0,5188 RON 21500 În stoc
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,3176 RON - 0,4436 RON 14500 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,486 RON - 0,6776 RON 29000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5819 RON - 0,7516 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,4545 RON - 0,4545 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,3176 RON - 0,4436 RON 36450 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • din 44
Separator 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Interval de preț
0,3244 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
40000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10043677

Interval de preț
0,3956 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
51000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10043813

Interval de preț
0,7968 RON - 0,6175 RON

Niveluri de stoc
56500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10043882

Interval de preț
0,5544 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043936

Interval de preț
0,4024 RON - 0,2875 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043585

Interval de preț
0,3436 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
97000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Interval de preț
0,3737 RON - 0,3737 RON

Niveluri de stoc
14800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Interval de preț
0,6311 RON - 0,4531 RON

Niveluri de stoc
37000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Interval de preț
0,5188 RON - 0,3724 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043974

Interval de preț
0,4436 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043776

Interval de preț
0,6776 RON - 0,486 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044018

Interval de preț
0,4436 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
36450 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru