Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,4617 RON - 0,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
0,9331 RON - 3,0506 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
25 mm
0,4681 RON - 0,5779 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
25 mm
0,426 RON - 0,5259 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
10 mm
28.0 mm
0,5285 RON - 0,6525 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
15 mm
1,0446 RON - 1,2897 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
15 mm
20.0 mm
1,3225 RON - 4,325 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
22 mm
0,3786 RON - 0,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
0,8463 RON - 1,0448 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
18 mm
25.0 mm
0,348 RON - 0,4297 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
15 mm
7.5 mm
0,4216 RON - 0,5205 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
22 mm
0,2276 RON - 0,281 RON 1000 În stoc
8.3 mm
12 mm
0,3335 RON - 0,4117 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
12 mm
20.0 mm
0,4268 RON - 0,5269 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
18 mm
7.5 mm
0,2919 RON - 0,3605 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
12 mm
0,7182 RON - 0,8867 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
18 mm
0,9943 RON - 3,2539 RON 400 În stoc
8.3 mm
18 mm
0,3735 RON - 0,5595 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
12 mm
7.5 mm
0,3542 RON - 0,4373 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
7.5 mm
0,9888 RON - 1,4886 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
25.0 mm
  • din 44
Separator 0.327 in 0.472 in Nailon 6/6, stabilizat termic

10204788

Interval de preț
0,281 RON - 0,2276 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.3 mm
  • Diametru exterior
    12 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Culoare
    Negru
Separator 0.327 in 0.709 in Nailon 6/6, stabilizat termic

10204894

Interval de preț
3,2539 RON - 0,9943 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.3 mm
  • Diametru exterior
    18 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Culoare
    Negru