Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9714 RON - 1,9714 RON | 5000 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7935 RON - 1,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8482 RON - 3,6866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,4785 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 1,7524 RON | 20000 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,7656 RON - 5,5719 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,9852 RON - 3,9799 RON | 378 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,7245 RON - 5,7674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | 49000 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6976 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | 43950 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9714 RON - 3,9659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,5738 RON - 5,1809 RON | 90 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7187 RON - 0,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7187 RON - 0,7187 RON | 870 În stoc |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina