Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3581 RON - 1,3581 RON | 2873 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4644 RON - 2,4644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4375 RON - 1,4375 RON | 53600 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,7599 RON - 0,7599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6695 RON - 0,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,631 RON - 1,631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8611 RON - 0,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,4917 RON - 5,9071 RON | 200 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6489 RON - 0,6489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 78000 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8345 RON - 1,8345 RON | 60000 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,4222 RON - 4,9155 RON | 3886 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2858 RON - 3,2858 RON | 79000 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3129 RON - 1,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | 4500 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9441 RON - 1,9441 RON | 17500 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7187 RON - 0,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7599 RON - 0,7599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8611 RON - 0,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina