Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,3701 RON - 0,457 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.4 mm
14.4 mm
14.2 mm
0,3384 RON - 0,4178 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
15.7 mm
12.2 mm
0,5804 RON - 0,7735 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
19.1 mm
19.0 mm
0,7804 RON - 1,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.7 mm
30.2 mm
6.3 mm
0,2464 RON - 0,3285 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
6.4 mm
19.0 mm
0,2176 RON - 0,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
8 mm
9.5 mm
0,2724 RON - 0,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
9.5 mm
19.0 mm
0,1469 RON - 0,1814 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
8 mm
6.4 mm
0,2204 RON - 0,2943 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,6092 RON - 0,8132 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,2385 RON - 0,2945 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
12.7 mm
19.0 mm
0,2875 RON - 0,3833 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1534 RON - 0,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,1469 RON - 0,1814 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1484 RON - 0,1833 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
8 mm
6.4 mm
0,1526 RON - 0,1884 RON 900 În stoc
4.3 mm
9.5 mm
4.7 mm
0,2037 RON - 0,2514 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2765 RON - 0,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2021 RON - 0,2495 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,196 RON - 0,242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
12.7 mm
11.0 mm
  • din 44
Separator 0.171 in 0.375 in 4.7 mm Nailon 6/6

10339237

Interval de preț
0,1884 RON - 0,1526 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.7 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #8 (M4)