Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3587 RON - 0,3587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,6976 RON - 1,6976 RON | 24700 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1637 RON - 1,1637 RON | 43850 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2066 RON - 0,2066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1484 RON - 0,1833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2436 RON - 0,3231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3272 RON - 0,3272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3819 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3547 RON - 0,3941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7599 RON - 0,7599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,202 RON - 1,202 RON | 3000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7599 RON - 0,7599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7599 RON - 0,7599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8611 RON - 0,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2007 RON - 1,2007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4096 RON - 2,4096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4545 RON - 0,4545 RON | 27000 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1692 RON - 1,1692 RON | 16000 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2841 RON - 1,2841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4923 RON - 1,4923 RON | 16167 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina