Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2066 RON - 0,2066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3819 RON - 0,3819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3272 RON - 0,3272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,642 RON - 0,642 RON | 48000 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6435 RON - 0,6435 RON | 31000 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3272 RON - 0,3272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,4928 RON - 0,4928 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3587 RON - 0,3587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,212 RON - 2,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,2409 RON - 0,2409 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,308 RON - 0,4093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,308 RON - 0,4093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4024 RON - 0,4873 RON | 280 În stoc |
|
|
|
||
| 0,2149 RON - 0,2861 RON | 67500 În stoc |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,1117 RON - 1,1117 RON | 39000 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,592 RON - 0,7308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2067 RON - 0,2423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,1692 RON - 1,1692 RON | 16000 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,725 RON - 1,725 RON | 18000 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,506 RON - 1,506 RON | 45000 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina