Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7342 RON - 18,5375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,323 RON - 19,6466 RON | 3835 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,7524 RON - 2,8477 RON | 4200 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6749 RON - 1,2321 RON | 11850 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5668 RON - 1,0336 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,0645 RON - 15,4845 RON | 2625 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,6981 RON - 0,6981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5367 RON - 0,5367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5654 RON - 0,5654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4175 RON - 0,4175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4175 RON - 0,4175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 6,3663 RON | 7950 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9441 RON - 4,2715 RON | 1800 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5317 RON - 7,9818 RON | 4100 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,8745 RON - 7,6259 RON | 4300 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,2436 RON - 9,2688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,7092 RON - 1,2924 RON | 28500 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,6976 RON - 2,7656 RON | 1900 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,834 RON - 5,5585 RON | 2800 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina