Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0662 RON - 7,174 RON | 6748 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6366 RON - 1,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1788 RON - 2,1494 RON | 17210 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3828 RON - 2,2453 RON | 2249 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5654 RON - 0,5654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,8186 RON - 9,433 RON | 1250 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3581 RON - 2,2042 RON | 13600 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3368 RON - 0,4696 RON | 3500 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9829 RON - 0,9829 RON | 46700 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 5,2162 RON - 9,2277 RON | 1656 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,1883 RON - 10,0081 RON | 54 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4011 RON - 0,5559 RON | 28260 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,1346 RON - 8,1187 RON | 194450 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3819 RON - 0,5339 RON | 26500 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3691 RON - 1,3691 RON | 28930 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,5333 RON - 1,5333 RON | 35007 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,2967 RON - 18,209 RON | 4047 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,8066 RON - 5,49 RON | 29950 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9441 RON - 4,6642 RON | 1006 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6695 RON - 0,6695 RON | 10000 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina