Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9527 RON - 20,8513 RON | 5125 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,9852 RON - 3,2173 RON | 3900 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,9424 RON - 8,7485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0089 RON - 1,8482 RON | 21000 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,3388 RON - 10,2682 RON | 2700 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,6127 RON - 14,5397 RON | 1553 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 12,2398 RON - 20,9061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,4096 RON - 5,3258 RON | 1450 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,5179 RON - 7,9544 RON | 4400 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,7622 RON - 16,703 RON | 500 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,2825 RON - 17,7025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4512 RON - 2,3685 RON | 9300 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6424 RON - 5,1751 RON | 5400 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,9835 RON - 8,7896 RON | 1200 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,3663 RON - 10,323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,6554 RON - 7,1877 RON | 1850 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7496 RON - 10,939 RON | 1650 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,3366 RON - 19,6739 RON | 1725 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,2277 RON - 17,5929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,1291 RON - 22,1657 RON | 300 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina