Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,7935 RON - 1,7935 RON 1000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
19.0 mm
1,5881 RON - 1,5881 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON 3900 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
1,7524 RON - 1,7524 RON 70200 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
2,0125 RON - 2,0125 RON 35000 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
11.0 mm
1,6976 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
7,4889 RON - 16,4292 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,5602 RON - 5,6407 RON 8250 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
4,8055 RON - 8,461 RON 6770 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,6565 RON - 1,6565 RON 31000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
2,081 RON - 3,7983 RON 700 În stoc
10.2 mm
20.0 mm
10.0 mm
2,6424 RON - 5,516 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
3,231 RON - 3,231 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
1,0432 RON - 1,0432 RON 40000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,5608 RON - 1,5608 RON 41132 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
14.0 mm
1,506 RON - 1,506 RON 3000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,4915 RON - 0,4915 RON 24600 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,8776 RON - 0,8776 RON 8000 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
1,5471 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,9733 RON - 0,9733 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
  • din 44
Separator 5.2 mm 10.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10078877

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    19.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10078976

Interval de preț
1,6018 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10079027

Interval de preț
1,7524 RON - 1,7524 RON

Niveluri de stoc
70200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 11.0 mm Nailon 6/6

10078952

Interval de preț
2,0125 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10047392

Interval de preț
5,6407 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
8250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 16.5 mm 25.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6

10047491

Interval de preț
8,461 RON - 4,8055 RON

Niveluri de stoc
6770 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10075531

Interval de preț
1,6565 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.2 mm 20.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10187081

Interval de preț
3,7983 RON - 2,081 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10078617

Interval de preț
1,0432 RON - 1,0432 RON

Niveluri de stoc
40000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6

10078679

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
41132 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    14.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 11.0 mm Nailon 6/6

10078792

Interval de preț
1,506 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10077177

Interval de preț
0,4915 RON - 0,4915 RON

Niveluri de stoc
24600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10077269

Interval de preț
0,8776 RON - 0,8776 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural