Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
2,3685 RON - 2,3685 RON 45500 În stoc
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,0947 RON - 4,343 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
12.0 mm
0,5668 RON - 0,5668 RON 3040 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,7037 RON - 0,7037 RON 7280 În stoc
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
1,4649 RON - 1,4649 RON 52000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
11.0 mm
1,4101 RON - 1,4101 RON 13000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
1,6292 RON - 1,6292 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
10.0 mm
14.0 mm
1,6018 RON - 1,6018 RON 43000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,5147 RON - 0,7187 RON 96500 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,2382 RON - 0,2382 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4052 RON - 0,4052 RON 66000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,6557 RON - 0,9077 RON 15849 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,4504 RON - 0,7119 RON 28500 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,842 RON - 1,1637 RON 12530 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,2103 RON - 1,684 RON 2550 În stoc
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,5859 RON - 0,8132 RON 68000 În stoc
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,4531 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,4093 RON - 0,5723 RON 21200 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,5544 RON - 0,7173 RON 24050 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,434 RON - 0,6051 RON 115000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
  • din 44
Separator 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10076828

Interval de preț
2,3685 RON - 2,3685 RON

Niveluri de stoc
45500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10077191

Interval de preț
0,5668 RON - 0,5668 RON

Niveluri de stoc
3040 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10078105

Interval de preț
0,7037 RON - 0,7037 RON

Niveluri de stoc
7280 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 11.0 mm Nailon 6/6

10078655

Interval de preț
1,4649 RON - 1,4649 RON

Niveluri de stoc
52000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    11.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10078761

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10078815

Interval de preț
1,6018 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    13.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043769

Interval de preț
0,7187 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
96500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Interval de preț
0,4052 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
66000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Separator 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Interval de preț
0,9077 RON - 0,6557 RON

Niveluri de stoc
15849 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10114971

Interval de preț
0,7119 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Interval de preț
1,1637 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
12530 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Interval de preț
1,684 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
2550 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10115107

Interval de preț
0,8132 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
68000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Interval de preț
0,5723 RON - 0,4093 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10114919

Interval de preț
0,7173 RON - 0,5544 RON

Niveluri de stoc
24050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10114957

Interval de preț
0,6051 RON - 0,434 RON

Niveluri de stoc
115000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural