10339268
13SP166B
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2861 RON |
| 5000 - 9999 | 0,2451 RON |
| 10000 + | 0,2149 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungime distanțier | 6.4 mm |
|---|---|
| Lungime distanțier | 0.250 in |
| Diametru interior | 0.194 in |
| Diametru interior | 4.9 mm |
| Diametru exterior | 0.375 in |
| Diametru exterior | 9.5 mm |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
| Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #10 |
| Material | Nailon 6/6 |
| Culoare | Negru |
| Formă distanțier | Rotund |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina