Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
3,6418 RON - 7,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
28.0 mm
3,8471 RON - 7,7365 RON 1535 În stoc
10.2 mm
20.0 mm
30.0 mm
0,5503 RON - 0,5503 RON 10000 În stoc
6.1 mm
8.0 mm
6.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
1,7387 RON - 3,3934 RON 2700 În stoc
10.2 mm
20.0 mm
7.0 mm
2,7245 RON - 6,5495 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
16.0 mm
1,862 RON - 1,862 RON 47784 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
2,478 RON - 4,9854 RON 3300 În stoc
8.2 mm
16.0 mm
23.0 mm
2,7656 RON - 5,5579 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
16.0 mm
27.0 mm
1,1747 RON - 1,1747 RON 9900 În stoc
25.0 mm
31.3 mm
4.0 mm
0,8311 RON - 0,8311 RON 2000 În stoc
10.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
2,9161 RON - 5,8512 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
16.0 mm
29.0 mm
2,9846 RON - 6,6891 RON 10 În stoc
8.2 mm
16.0 mm
30.0 mm
3,0668 RON - 6,1584 RON 200 În stoc
10.2 mm
20.0 mm
22.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
2,4233 RON - 2,4233 RON 449800 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
17.0 mm
3,3542 RON - 6,745 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
25.0 mm
2,697 RON - 5,4323 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
16.0 mm
26.0 mm
3,1626 RON - 6,3539 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
  • din 44
Separator 10.2 mm 20.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10187517

Interval de preț
7,7365 RON - 3,8471 RON

Niveluri de stoc
1535 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 6.1 mm 8.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10082348

Interval de preț
0,5503 RON - 0,5503 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.2 mm 20.0 mm 7.0 mm Nailon 6/6

10187227

Interval de preț
3,3934 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10080382

Interval de preț
1,862 RON - 1,862 RON

Niveluri de stoc
47784 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 16.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6

10187357

Interval de preț
4,9854 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    23.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 25.0 mm 31.3 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10079959

Interval de preț
1,1747 RON - 1,1747 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru exterior
    31.3 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10080061

Interval de preț
0,8311 RON - 0,8311 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 16.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10187425

Interval de preț
6,6891 RON - 2,9846 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.2 mm 20.0 mm 22.0 mm PA

10187449

Interval de preț
6,1584 RON - 3,0668 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    22.0 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6

10080375

Interval de preț
2,4233 RON - 2,4233 RON

Niveluri de stoc
449800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    17.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural