Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,7187 RON - 0,7187 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
3.6 mm
1.6 mm
0,4792 RON - 0,6681 RON 950 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,6557 RON - 0,9077 RON 15849 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,4395 RON - 0,6133 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,6051 RON - 0,8392 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
1,2103 RON - 1,684 RON 2550 În stoc
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,5147 RON - 0,7187 RON 96500 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,3696 RON - 0,5147 RON 59000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,4531 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,4504 RON - 0,7119 RON 28500 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4093 RON - 0,5723 RON 21200 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,842 RON - 1,1637 RON 12530 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,5613 RON - 0,7256 RON 29800 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,5544 RON - 0,7173 RON 24050 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,434 RON - 0,6051 RON 115000 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,6243 RON - 0,8652 RON 27500 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,9852 RON - 1,9852 RON 6900 În stoc
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
0,4052 RON - 0,4052 RON 66000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
8,6801 RON - 16,5113 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
  • din 44
Separator 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Interval de preț
0,6681 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Interval de preț
0,9077 RON - 0,6557 RON

Niveluri de stoc
15849 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Interval de preț
1,684 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
2550 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    6.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10043769

Interval de preț
0,7187 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
96500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10114858

Interval de preț
0,5147 RON - 0,3696 RON

Niveluri de stoc
59000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10114971

Interval de preț
0,7119 RON - 0,4504 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Interval de preț
0,5723 RON - 0,4093 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10115022

Interval de preț
1,1637 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
12530 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10114841

Interval de preț
0,7256 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
29800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10114919

Interval de preț
0,7173 RON - 0,5544 RON

Niveluri de stoc
24050 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10114957

Interval de preț
0,6051 RON - 0,434 RON

Niveluri de stoc
115000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115008

Interval de preț
0,8652 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
27500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 16.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10184271

Interval de preț
1,9852 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Interval de preț
0,4052 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
66000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru