Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3547 RON - 0,3941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.090 in
2.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.115 in
2.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 0,2916 RON - 0,3491 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,5503 RON - 0,5804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1984 RON - 0,1984 RON | 450 În stoc |
|
|
|
||
| 8,6801 RON - 16,5113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10,501 RON - 20,0025 RON | 475 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,1651 RON - 2,1357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,1762 RON - 6,2431 RON | 3950 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,4079 RON - 8,7622 RON | 4200 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,0645 RON - 15,4981 RON | 2725 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,7753 RON - 18,6471 RON | 2386 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 12,3355 RON - 21,0977 RON | 2025 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 8,1872 RON - 15,5804 RON | 25 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9,9122 RON - 18,8662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,0993 RON - 2,0125 RON | 26600 În stoc |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,9019 RON - 7,6532 RON | 6850 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,8598 RON - 9,4878 RON | 4800 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,5437 RON - 16,5934 RON | 25 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 9,1729 RON - 17,4423 RON | 1500 În stoc |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina