20086961
13SP002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Lungime distanțier | 0.125 in |
|---|---|
| Lungime distanțier | 3.2 mm |
| Diametru interior | 0.115 in |
| Diametru interior | 2.9 mm |
| Diametru exterior | 0.188 in |
| Diametru exterior | 4.8 mm |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
| Dimensiuni filet compatibil (Toate) | #4 |
| Material | Nailon 6/6 |
| Culoare | Natural |
| Formă distanțier | Rotund |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina