Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Finalizare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1947 RON - 1,3274 RON | 1050 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,8044 RON - 3,4622 RON | 10600 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
4,8462 RON - 5,983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,5383 RON - 1,8992 RON | 50 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,9516 RON - 1,0573 RON | 36600 În stoc |
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
2,323 RON - 2,868 RON | 3050 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,1874 RON - 1,3194 RON | 6780 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7647 RON - 0,9441 RON | 40 În stoc |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,3311 RON - 2,878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6818 RON - 2,0763 RON | 12149 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,8115 RON - 2,2365 RON | 200 În stoc |
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0343 RON - 2,5115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0946 RON - 1,2163 RON | 2250 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,5459 RON - 3,5459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,8063 RON - 0,9954 RON | 200 În stoc |
|
Alamă
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,3432 RON - 1,4924 RON | 103 În stoc |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,5914 RON - 1,9647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Alamă
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,0657 RON - 8,723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,5615 RON - 4,3969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Placat cu nichel
|
Alamă
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina