Meniu Caută

Distanțiere metalice rotunde nefiletate

În stoc

Univerzálna a pevná rozpierka je ideálna pre dekoratívne aplikácie. Tento sortiment je možné zakúpiť v rôznych veľkostiach z nehrdzavejúcej ocele alebo poniklovanej mosadze.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finalizare Material Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,1874 RON - 1,3194 RON 16530 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7647 RON - 0,9441 RON 40 În stoc
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8063 RON - 0,9954 RON 200 În stoc
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
1,3432 RON - 1,4924 RON 103 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,849 RON - 1,0481 RON 230 În stoc
Alamă
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
1,4419 RON - 1,7802 RON 100 În stoc
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
4,4444 RON - 5,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
2,3385 RON - 2,8871 RON 700 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
1,0504 RON - 1,1671 RON 6000 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
5,2983 RON - 9,3646 RON Solicitați termenul de livrare aici
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
7,4341 RON - 16,3333 RON 300 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
3,1352 RON - 4,7781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,4369 RON - 5,3942 RON 350 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
3,5185 RON - 5,3531 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
4,2442 RON - 6,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,9515 RON - 1,7387 RON 1700 În stoc
Placat cu nichel
Alamă
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
3,0805 RON - 4,6823 RON 8000 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
3,3406 RON - 5,0794 RON 30 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,409 RON - 5,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,9566 RON - 6,0514 RON 300 În stoc
Oțel inoxidabil
Oțel inoxidabil
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
  • din 5
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Alamă

20070991

Interval de preț
1,3194 RON - 1,1874 RON

Niveluri de stoc
16530 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Alamă

20070854

Interval de preț
0,9441 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Alamă

20125141

Interval de preț
0,9954 RON - 0,8063 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    1.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Alamă

20125219

Interval de preț
1,4924 RON - 1,3432 RON

Niveluri de stoc
103 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Alamă

20125158

Interval de preț
1,0481 RON - 0,849 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    2.5 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415330000
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Alamă

20125196

Interval de preț
1,7802 RON - 1,4419 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    9.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material complet
    Alamă
  • Cod Vamal
    7415290000
Distanțier nefiletat 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Alamă

20125295

Interval de preț
2,8871 RON - 2,3385 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Distanțier nefiletat 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Alamă

20070953

Interval de preț
1,1671 RON - 1,0504 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Alamă

10228852

Interval de preț
16,3333 RON - 7,4341 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Alamă

10228661

Interval de preț
5,3942 RON - 2,4369 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Alamă

10098783

Interval de preț
1,7387 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Alamă
Separator 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Oțel inoxidabil

10098585

Interval de preț
4,6823 RON - 3,0805 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10228630

Interval de preț
5,0794 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
Separator 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Oțel inoxidabil

10228746

Interval de preț
6,0514 RON - 3,9566 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material complet
    Oțel inoxidabil