10174616
TCBN-T1-M3-8-45
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,6976 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tip | Female/Snap-lock Circuit Board Support |
---|---|
Diametru orificiu | 4.0 mm |
Diametru orificiu | 0.157 in |
Female thread length | 10.0 mm |
Female thread length | 10.0 mm |
Înălțime cap de blocare A | 9.5 mm |
Înălțime cap de blocare A | 0.374 in |
Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
Tip fixare orificiu B | Filet mamă |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina