Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,9049 RON - 3,4662 RON 328 În stoc
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,133 RON - 3,4662 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,3724 RON - 1,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,133 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
5,2484 RON - 5,3495 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
35.0 mm
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,133 RON - 3,4521 RON 500 În stoc
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
4,2941 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
3,8591 RON - 6,0483 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
3,2416 RON - 5,1081 RON 100 În stoc
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 100 În stoc
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
3,5644 RON - 5,6132 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
2,2031 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 500 În stoc
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,3961 RON - 5,3466 RON 400 În stoc
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,4101 RON - 5,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 7600 În stoc
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • din 11
Suport fixare cu siguranță M3 25.0 mm Negru Nailon

10370452

Interval de preț
3,4662 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
328 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
Suport fixare cu siguranță M4 8.0 mm Negru Nailon

10370506

Interval de preț
3,4521 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
Suport fixare cu siguranță M4 30.0 mm Negru Nailon

10370551

Interval de preț
5,1081 RON - 3,2416 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
Suport fixare cu siguranță M4 18.0 mm Negru Nailon

10370537

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 16.0 mm Negru PA

10132593

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M4 35.0 mm Negru PA

10132753

Interval de preț
5,3466 RON - 3,3961 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Negru PA

10132586

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă