10370513
310410659902
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,4521 RON |
| 500 - 999 | 2,6523 RON |
| 1000 + | 2,133 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tip | Hexagonal Female/Snap-lock Standoff |
|---|---|
| Diametru orificiu | 0.157 in |
| Diametru orificiu | 4.0 mm |
| Female thread length | 5.0 mm |
| Female thread length | 5.0 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 9.5 mm |
| Înălțime cap de blocare A | 0.374 in |
| Tip fixare orificiu A | Cu fixare cu siguranţă |
| Tip fixare orificiu B | Filet mamă |
| Culoare | Negru |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina