Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță M4 35.0 mm Negru Nailon

This locking bayonet nose spacer has a ribbed body and bottom female thread for screwing into a base board or panel. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Numărul piesei Essentra:

10370568

Numărul piesei producătorului:

310435659902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 5,6132 RON
500 - 999 4,252 RON
1000 + 3,5644 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

561,32 RON

100 x 5,6132 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Diametru orificiu 4.0 mm
Female thread length 10.0 mm
Înălțime cap de blocare A 9.5 mm
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Filet mamă
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne