Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
2,2673 RON - 2,2673 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
20.0 mm
1,8016 RON - 1,8016 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
18.0 mm
2,0841 RON - 2,0841 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
20.0 mm
1,9619 RON - 1,9619 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Maro
PA
10.0 mm
0,9612 RON - 0,9612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
10.0 mm
0,7929 RON - 0,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
18.0 mm
1,7681 RON - 1,7681 RON 519 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,3894 RON - 2,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
15.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON 454 În stoc
M3
Negru
PA
18.0 mm
1,8016 RON - 1,8016 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
12.0 mm
1,2363 RON - 1,2363 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,7984 RON - 0,7984 RON 270 În stoc
M3
Negru
PA
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,0805 RON - 1,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
35.0 mm
1,2181 RON - 1,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
41,763 RON - 51,2635 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
18.0 mm
0,863 RON - 0,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON 150 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10156100

Interval de preț
1,7681 RON - 1,7681 RON

Niveluri de stoc
519 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10156063

Interval de preț
1,1451 RON - 1,1451 RON

Niveluri de stoc
454 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 5.0 mm

10157350

Interval de preț
0,7984 RON - 0,7984 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm 25.0 mm

10157206

Interval de preț
1,8242 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă