Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

Suport filetat tată-mamă, din poliamidă, utilizat la despărțirea componentelor în cadrul ansamblului. Materialul neconductiv oferă izolație la interferențele electrice. Pentru soluția completă, poate fi combinat cu gama noastră de șaibe, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

10370124

Numărul piesei producătorului:

305251859902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,4521 RON
500 - 999 2,6242 RON
1000 + 2,1891 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

345,21 RON

100 x 3,4521 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime filet intern 10.0 mm
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M2.5
Lungime distanțier 18.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Male-Female Spacer
Cod Vamal 3926909790
Distanța între suprafețele plate 5.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 110 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne