Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5821 RON - 4,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5082 RON - 3,5082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4397 RON - 0,4674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Natural
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,8672 RON - 1,0679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,783 RON - 1,2939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8347 RON - 2,8347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1357 RON - 3,546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4281 RON - 0,4551 RON | 8000 În stoc |
#6-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | 1597 În stoc |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1829 RON - 1,3149 RON | 1700 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6699 RON - 1,8664 RON | 847 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,526 RON - 2,8066 RON | 50 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 2,1751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,119 RON - 2,119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9163 RON - 0,9163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | 600 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,6803 RON - 2,975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 3,9574 RON | 300 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina