Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7328 RON - 4,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,6523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,5644 RON - 4,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9433 RON - 4,5046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,6523 RON | 190 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 5,8798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,7786 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 2,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 4,1257 RON - 4,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2625 RON - 5,8658 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,975 RON - 3,5644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3154 RON - 2,7786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4381 RON - 3,9293 RON | 1500 În stoc |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6065 RON - 4,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2276 RON - 3,2276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Negru
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7014 RON - 1,7014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina