Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M2.5 25.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 30% nailon umplut cu POM pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10369074

Numărul piesei producătorului:

300252500038

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 3,5644 RON
1000 + 2,975 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 782,20 RON

500 x 3,5644 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Lungime filet intern 10.0 mm
Formă distanțier Rotund
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M2.5
Diametru 6.0 mm
Lungime distanțier 25.0 mm
Material complet Poliamidă
Tip Round Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne