Meniu Caută

PPS Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm (L)

Distanțier hexagonal din PPS negru.
Numărul piesei Essentra:

10354193

Numărul piesei producătorului:

1566782

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 3,1489 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 574,45 RON

500 x 3,1489 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime distanțier 8.0 mm
Material complet Sulfură de polifenilen
Cod Vamal 3926909790

Produsul 1566782 înlocuiește:

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm
Numărul piesei Essentra: 10542385
Numărul piesei producătorului: 301408059934

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne