Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2994 RON - 6,4621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10157664 | 1,3079 RON - 1,3079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 66,1949 RON - 81,2527 RON | 10 În stoc |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2173 RON - 2,2173 RON | 200 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,863 RON - 0,863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,273 RON - 2,8312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2882 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0388 RON - 7,9133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,526 RON - 2,8066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6132 RON - 8,027 RON | 2 În stoc |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6699 RON - 1,8664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8242 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1928 RON - 1,3247 RON | 14 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0838 RON - 6,048 RON | 10 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0415 RON - 6,1887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,7677 RON - 8,2374 RON | 99 În stoc |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9078 RON - 6,872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 6,0623 RON | 800 În stoc |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,834 RON - 5,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6169 RON | 146 În stoc |
M6
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina